1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

กระดาษเช็ดทำความสะอาดอเนกประสงค์

UNIVERSAL PAPER WIPES

กระดาษเช็ดทำความสะอาดอเนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ที่ปัดน้ำฝนอเนกประสงค์สีขาวจาก RS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม มีการดูดซับ น้ำมัน และน้ำสูง
ความแข็งแรงสูงสุดเมื่อเปียก
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตจากเยื่อ ไม้ 100%
ผ้าเช็ดทำความสะอาดเนื้อนุ่ม ผ้า Lint-free/ ผ้าทำความสะอาดแบบไม่เป็นขุย และไม่มีไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า
882-5905 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 212.32

฿ 149.88

UNIVERSAL PAPER WIPES 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี ขาว การใช้งาน ทำความสะอาด อุตสาหกรรม ประเภทแพ็คเกจ กล่อง
จำนวนผ้าเช็ดทำความสะอาดต่อแพ็ค 280 ขนาดของที่ปัดน้ำฝน 215 x 115 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 882-5905 ในชุด กระดาษเช็ดทำความสะอาดอเนกประสงค์