1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 32 ชิ้น

32 PIECE - SOCKET SET

คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 32 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,433.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RS pro 32 ชิ้นเป็นชุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับมืออาชีพหรือผู้ที่ชื่นชอบ ส่วนประกอบ ทั้งหมดผลิตจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมพร้อม การขัดเงา กระจก โครเมี่ยม โครงสร้างที่มีคุณภาพสูงช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและยาวนาน คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มีให้ใน เคส เก็บของที่สะดวกทำจากพลาสติกแข็งที่ทนทาน
สารบัญ:
ช่องเสียบ มาตรฐาน: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 มม. และ 32 มม.
ช่องเสียบ ลึก: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 มม. และ 19 มม
1 x 125 มม. และ 1 x 250 มม
1 x ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา
1 x 250 มม. วงล้อหมุนเร็ว
ช่องเสียบ ปลั๊ก 1 x16 มม. และ 1 x 21 มม

รหัสสินค้า
229-7278 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,433.09

฿ 7,622.44

32 PIECE - SOCKET SET 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม จำนวนชิ้น 32 การขัดเงา โครเมี่ยม
คลองเลื่อย เนื้อหา ส่วนขยาย (2), มือจับ เฟืองวงล้อ (1), หัว เลื่อน (1), ช่องเสียบ (25), ช่องเสียบ หัวเทียน (2), ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา (1) คลองเลื่อย ประเภท ชุดซ็อกเก็ตและประแจ ขนาดไดรฟ์ 1/2 นิ้ว
ประเภทของไดรฟ์ แบบเหลี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 229-7278 ในชุด คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 32 ชิ้น