1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูล เครื่องมือ คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1 / 2in 23 ชิ้น

SOCKET SET TOOL MODULE

โมดูล เครื่องมือ คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1 / 2in 23 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,045.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เหล็กกล้า 1/2in ระดับมืออาชีพและ คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม ที่จัดเก็บไว้ใน โมดูล เครื่องมือ โฟม EVA สำหรับใช้ใน ตู้เก็บของ เครื่องมือ โรเลอร์ และทรวงอกรุ่น RS
โครงสร้าง เหล็กกล้า เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ ปลดเร็ว กลับด้านได้ นุ่มสบายเพื่อลดความเมื่อยล้าและเปลี่ยนบิตได้ง่าย
มาพร้อมกับ อุปกรณ์เสริม สำหรับชุดแข่งขัน
โฟมสีแดงสดช่วยระบุชิ้นส่วนที่ขาดได้อย่างรวดเร็ว
โมดูลเครื่องมือโฟมได้รับการออกแบบมาสำหรับการถอดออกจากลิ้นชักได้ง่าย

รหัสสินค้า
833-5950 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,045.51

฿ 6,030.64

SOCKET SET TOOL MODULE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า จำนวนชิ้น 23 การขัดเงา โครเมี่ยม
คลองเลื่อย เนื้อหา ส่วนขยาย (2), เฟืองวงล้อ (1), ที - บาร์เลื่อน (1), ช่องเสียบ (18), ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา (1) คลองเลื่อย ประเภท ชุดซ็อกเก็ตและประแจ ขนาดไดรฟ์ 1/2 นิ้ว
ประเภทของไดรฟ์ แบบเหลี่ยม อนุมัติ VDE / 1000 V ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 833-5950 ในชุด โมดูล เครื่องมือ คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1 / 2in 23 ชิ้น