(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro professional chrome vanadium steel 1/2 นิ้ววงล้อประแจและซ็อกเก็ตในไดรฟ์สี่เหลี่ยมซึ่งรวม 19 ซ็อกเก็ตตั้งแต่ 8 ถึง 32 มม. มี อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่นแถบต่อและ ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา เพื่อช่วยให้คุณเข้าไปในพื้นที่ที่ยากลำบาก ส่วนประกอบ ทั้งหมดผลิตจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมกับ ซาติน โครเมี่ยม คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ นี้จัดมาให้ใน เคส เก็บของพกพาสะดวกทำจากพลาสติกแข็งที่ทนทาน คลองเลื่อย นี้สามารถใช้กับงานส่วนใหญ่โดยเฉพาะการสร้างหรือซ่อมแซมวัตถุต่าง ๆ รวมถึงการซ่อมแซมรถยนต์ และเป็นชุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับมืออาชีพหรือผู้ที่ชื่นชอบ
มักจะซื้อ ช่องเสียบ เป็น คลองเลื่อย เนื่องจากมี เครื่องกลึง เพียงชิ้นเดียวและจำเป็นต้องใช้ ช่องเสียบ คลองเลื่อย หนึ่งซึ่งสามารถทำงานกับประแจได้หลายแบบ ชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยังใช้พื้นที่น้อยกว่า คลองเลื่อย ประแจและใช้ในพื้นที่ต่างๆเช่นโรงรถในบ้านงานวิศวกรรมและงานโลหะ เมื่อเลือก คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะซื้อควรคำนึงถึงประเภทของ เฟืองวงล้อ หรือประแจที่คุณต้องการเสมอ
คุณสมบัติและประโยชน์:
ผลิตจาก โครเมี่ยม วานาเดียมเพื่อความแข็งแรงและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
ด้ามจับ นุ่มสบายออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าและ ตัวจับชิ้นงาน แน่นขึ้น
เคส ติดตั้งช่วยลดชิ้นส่วนที่สูญหายและระบุชิ้นส่วนที่ขาดได้อย่างรวดเร็ว
จัดเก็บง่ายและชัดเจน
โครเมี่ยม การขัดเงา
แถบขยาย 75, 125, 250 มม. สำหรับบริเวณที่เข้าถึงยาก
ซ็อกเก็ตหัวเทียนสำหรับติดตั้งหรือถอดหัวเทียนออกจากเครื่องยนต์
การใช้งานทั่วไป:
โดยทั่วไปแล้ว คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ นี้จะถูกใช้โดยช่างมืออาชีพช่างเครื่องหรือผู้ที่ต้องการทำ DIY ชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์และอาชีพที่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นส่วนสำคัญในการทำงานเฉพาะที่หมุนรอบการคลายหรือการขัน
·การ งานซ่อมบำรุง
· การก่อสร้าง
· ทำเองที่บ้าน
· ช่างยนต์/อู่ซ่อมรถ
คำถามที่พบบ่อย
คุณจะได้อะไรใน คลองเลื่อย?
แถบส่วนขยาย: 75, 125, 250 mm
มือจับเฟืองวงล้อ
ทีบาร์เลื่อน
ลูก ช่องเสียบ 1/2 นิ้ว: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
ช่องเสียบ หัวเทียน
ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา
ทำไมถึงเลือก คลองเลื่อย นี้?
ด้วย ช่องเสียบ และ อุปกรณ์เสริม ขนาดเมตริกชุดนี้จึงเป็นทรัพย์สินที่กะทัดรัดและเชื่อถือได้สำหรับชุดเครื่องมือใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือ DIY ด้วย มือจับ แบบ เฟืองวงล้อ และ ไขควง คุณสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะขันคลายหรือปรับอะไรที่บ้านหรือใน พื้นที่ปฏิบัติงาน งาน
วัสดุ | เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม | จำนวนชิ้น | 26 | การขัดเงา | โครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
คลองเลื่อย เนื้อหา | ส่วนขยาย (3), มือจับ เฟืองวงล้อ (1), ที - บาร์เลื่อน (1), ช่องเสียบ (19), ช่องเสียบ หัวเทียน (1), ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา (1) | ขนาดไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว | ประเภทของไดรฟ์ | แบบเหลี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 817-9230 ในชุด 26 ชิ้น 1/2 นิ้ว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คลองเลื่อย อยู่ในไดรฟ์ แบบเหลี่ยม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง