1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1/4 นิ้ว 43 ชิ้น

SOCKET SET

คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1/4 นิ้ว 43 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,051.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro professional โครเมี่ยม vanadium เหล็กกล้า 1/4 นิ้ว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ คลองเลื่อย บิตที่ให้มาใน เคส ขนาดกะทัดรัดและง่ายต่อการจัดเก็บ คลองเลื่อย นี้มี ช่องเสียบ ขนาด 13 x 1/4 นิ้วซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 4 มม. ถึง 14 มม. และ 19 บิต รวมทั้งแบบ slotted, hex, Phillips, Pozidriv และ Torx คลองเลื่อย นี้สามารถใช้กับงานส่วนใหญ่โดยเฉพาะการสร้างหรือซ่อมแซมวัตถุต่างๆรวมถึงการซ่อมแซมรถยนต์
มักจะซื้อ ช่องเสียบ เป็น คลองเลื่อย เนื่องจากมี เครื่องกลึง เพียงชิ้นเดียวและจำเป็นต้องใช้ ช่องเสียบ คลองเลื่อย หนึ่งซึ่งสามารถทำงานกับประแจได้หลายแบบ ชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยังใช้พื้นที่น้อยกว่าชุดประแจและใช้ในหลากหลายพื้นที่ เช่น โรงรถ ในบ้าน งานวิศวกรรม และงานโลหะ เมื่อเลือก คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะซื้อให้คิดเสมอว่าคุณต้องใช้ เฟืองวงล้อ หรือประแจประเภทใดเนื่องจากการใช้ขนาดที่ไม่ถูกต้องจะทำให้การยึดเสียหายทำให้เคลื่อนย้ายได้ยากขึ้น
คุณสมบัติและประโยชน์:
โครเมี่ยม วานาเดียมเพื่อความแข็งแรงและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ นุ่มสบายเพื่อลดความเมื่อยล้าและ ตัวจับชิ้นงาน แน่นขึ้น
เคส ติดตั้งช่วยลดชิ้นส่วนที่สูญหายและระบุชิ้นส่วนที่ขาดได้อย่างรวดเร็ว
ด้ามจับ
กลอนล็อค แข็งแรงเพื่อการปิดที่ปลอดภัย
เคส แข็งแรงสำหรับการจัดเก็บที่ชัดเจนและง่าย
โครเมี่ยม การขัดเงา
แถบขยาย 50, 100, 150 มม. สำหรับบริเวณที่เข้าถึงยาก

การใช้งานทั่วไป:
โดยทั่วไปแล้ว คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ นี้จะถูกใช้โดยช่างมืออาชีพช่างเครื่องหรือผู้ที่ต้องการทำ DIY ชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์และอาชีพที่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นส่วนสำคัญในการทำงานเฉพาะที่หมุนรอบการคลายหรือการขัน
·การ งานซ่อมบำรุง
· การก่อสร้าง
· ทำเองที่บ้าน
· ช่างยนต์/อู่ซ่อมรถ


คำถามที่พบบ่อย
คุณจะได้อะไรใน คลองเลื่อย?
ลูก ช่องเสียบ 13 x 1/4 นิ้ว: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
มือจับ สปินเนอร์ 1 x 1/4 นิ้ว
แถบต่อขยาย 3 x 1/4 นิ้ว: 50, 100, 150 mm
หัว T-bar แบบเลื่อน 1 x 1/4 นิ้ว
ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา อเนกประสงค์ 1 x 1/4 นิ้ว
4 x คีย์ Hex: 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm
บิต 19 x 1/4 นิ้ว:
slotted: 4, 5.5, 7 mm
หกเหลี่ยม: 4, 5, 6 mm
หัวแฉก: PH1, PH2, PH3
Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
ทอร์ค: T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40

ทำไมถึงเลือก คลองเลื่อย นี้?
ด้วยบิต ชุดขับมอเตอร์ และ ช่องเสียบ ขนาดเมตริกชุดนี้จึงเป็นทรัพย์สินที่กะทัดรัดและเชื่อถือได้สำหรับชุด เครื่องมือ ใด ๆ ทั้งแบบมืออาชีพหรือแบบ DIY ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะขันคลายหรือปรับอะไรที่บ้านหรือใน พื้นที่ปฏิบัติงาน งาน

รหัสสินค้า
817-9224 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,051.27

฿ 3,367.68

SOCKET SET 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม จำนวนชิ้น 43 การขัดเงา โครเมี่ยม
คลองเลื่อย เนื้อหา ช่องเสียบ บิต (19), ส่วนขยาย (3), ปุ่มหกเหลี่ยม (4), มือจับ เฟืองวงล้อ (1), ที - บาร์เลื่อน (1), ช่องเสียบ (13), มือจับ ปินเนอร์ (1), ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา (1) คลองเลื่อย ประเภท คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขนาดไดรฟ์ 1/4 ใน
ประเภทของไดรฟ์ แบบเหลี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 817-9224 ในชุด คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1/4 นิ้ว 43 ชิ้น