1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

30 คลองเลื่อย bit / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

30-PIECE BIT/SOCKET SET

30 คลองเลื่อย bit / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 882.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน อุปกรณ์แหล่งจ่าย หกเหลี่ยม เครื่องมือ " ผลิตจาก เหล็กกล้า S2 และชุบแข็งสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก ทั้งหมดมาในถาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งช่วยให้เข้าถึง ส่วนประกอบ ง่าย แต่ป้องกันการสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจโดยถือชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าที่แม้ว่า ถาด จะคว่ำหรือหล่นก็ตาม โฮลเดอร์

รหัสสินค้า
213-1005 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 882.32

฿ 622.83

30-PIECE BIT/SOCKET SET 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม จำนวนชิ้น 30 การขัดเงา โครเมี่ยม
คลองเลื่อย เนื้อหา ตัว โฮลเดอร์ บิต (1), บิต (20), ตัว ค้นหา สกรู (2), ช่องเสียบ (7) คลองเลื่อย ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ คลองเลื่อย บิต ขนาดไดรฟ์ 1/4 ใน
ประเภทของไดรฟ์ หกเหลี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 213-1005 ในชุด 30 คลองเลื่อย bit / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ