(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายวัดเปลี่ยนเหมาะสำหรับ RS pro, ISO-TECH และมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลอื่น ๆ ส่วนใหญ่มี ปลั๊ก หุ้มด้านขวา 4 มม. และมาพร้อมกับฉนวน ปลาย โพรบวัด เพื่อป้องกันการลัดวงจรโดยไม่ได้ตั้งใจชุด สายนำไฟฟ้า ทดสอบมัลติมิเตอร์มาพร้อมกับประโยชน์เพิ่มเติมของ คลิปหนีบ จระเข้คู่สำหรับการใช้ การใช้งาน ง่ายโพรบได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย BS EN 61010-1 cat III
ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย CAT III
ฉนวน ปลาย โพรบวัด
กระแสไฟฟ้า 10 A
คลิปปากจระเข้ อุปกรณ์ทั่วไป คลิป
ตรงตามมาตรฐาน | 10 A | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | คลิปปากจระเข้ ชนิดปลั๊กโค้ง ขวา | เพศ คอนเนคเตอร์ B | ชุดทดสอบ สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
ความ ความละเอียด การวัดความต้านทาน | 1.2 ม | ความแม่นยำ กระแสไฟฟ้า AC ที่ดีที่สุด | CAT III 1000 V | สุดยอดแรงดัน DC ที่ ความแม่นยำ | 1000 V |
สก์ท็อป / มือถือ | CAT III |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง