(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro ICM 2000 N เป็นแคลมป์มิเตอร์ที่ ค่า มากซึ่งใช้เทคโนโลยี เซนเซอร์แม่เหล็ก เพื่อการวัด กระแสไฟฟ้า ac และ dc ที่แม่นยำ
LCD ขนาดใหญ่ 3 หลัก
แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล DC / AC ที่แม่นยำสำหรับ กระแสไฟฟ้า
DC 2500 A, AC 2100 A ( RMS จริง)
ช่วงอัตโนมัติสำหรับ A, V และΩ
ศูนย์แตะครั้งเดียวสำหรับการปรับ DCA
สวิตช์แบบหมุน เดี่ยวที่ใช้งานง่าย
ความต่อเนื่องด้วยเสียงกริ่ง
สูงสุด / นาทีฟังก์ชันการเก็บข้อมูล
ขนาด ตัวนำ สายไฟ 55 มม. (โดยประมาณ) และบัสบาร์ 65 x 24 มม
ขนาด 271 × 112 × 46 มม
น้ำหนัก 647 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | ICM2000N | ขนาด | +40°C | การวัด ความจุ สูงสุดแบบ แบบสัมบูรณ์ | 2.1 kA ac |
---|---|---|---|---|---|
ความไวในแนวตั้งขั้นต่ำ | 600 V dc | True RMS | 0.1 A | ความยาวของ สายนำไฟฟ้า | ac 600 V |
ความละเอียด การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | ±1.5% ± 5 หลัก | ความละเอียด การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | ±1% ± 3 หลัก | ความ ความแม่นยำ การวัดความต้านทานที่ดีที่สุด | อุปกรณ์แหล่งจ่าย |
การวัดกระแส DC สูงสุดที่แน่นอน | 0.1 A | ประเภทแบตเตอรี่ | ±1.5% ± 5 หลัก | การวัดอุณหภูมิสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | 2.5 kA dc |
เครื่องวัดระดับน้ำ หมวดความปลอดภัย | ±1.5% ± 3 หลัก | แหล่งพลังงานขั้นต่ำ กระแสไฟฟ้า | 65 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 24 (W) มม | ปากกามาร์กเกอร์ | 40MΩ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง