1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DM-9023 เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความจุ แบบใช้มือถือพร้อม LCD

HANDHELD CAPACITANCE METER

DM-9023 เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความจุ แบบใช้มือถือพร้อม LCD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,894.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro DM-9023 เป็น มิเตอร์วัดไฟ ความจุ แบบใช้มือถือที่ ค่า มากซึ่งมีหน้าจอ LCD ความละเอียดสูงถึง 18 มม.ความจุ สายนำไฟฟ้า อาจถูกลบออกโดยศูนย์ปรับศูนย์ที่แผงด้านหน้าของเครื่องมือ
สวิตช์แบบหมุน เก้าช่วงที่เลือกได้ครอบคลุมตั้งแต่ 200 μFถึง 20,000 μF
ความแม่นยำ 200 pF - 2000 μF± 1% FS ± 1 หลัก 20 kμF± 2% FS ± 2 หลัก
ขนาด 185 × 87 × 39 มม
น้ำหนัก 290 ก

รหัสสินค้า
123-8770
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,894.00

HANDHELD CAPACITANCE METER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 39 มม ความสูง(มิลลิเมตร) 185 มม ความยาว 87 มม
ขนาด +50°C น้ำหนัก 0°C การใช้งาน 87 × 39 × 185 มม
หมายเลข รุ่น p 290 กรัม สุ่มตัวอย่างอัตรา แบตเตอรี่ ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า AC LCD
ประเภทอินเตอร์เฟส 9 V เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด มือถือ ความไวในแนวตั้งสูงสุด 100 (คาร์บอน สังกะสี) h, 200 (อัลคาไลน์) h
จำนวนช่อง 20000µF