1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สว่าน เหล็กกล้าไฮสปีด jobber (รหัสสินค้า)

HSS JOBBER DRILLS

สว่าน เหล็กกล้าไฮสปีด jobber
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,591.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

1 - 10 มม. เพิ่มขึ้น 0.5 มม., ดอกสว่าน 19 ดอก
ผลิตจาก เหล็กกล้า HS ตรงตามDIN338
การเคลือบผิว ไททาเนียม
ความร้อนได้รับการรักษาถึง HRC 60 ° - 66 °

รหัสสินค้า
507-1704 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,591.88

฿ 1,728.01

HSS JOBBER DRILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ HSS คลองเลื่อย เนื้อหา ดอกเจาะเหล็กกล้าไฮสปีด จำนวนชิ้น 19
ขนาดต่ำสุด 1 มม คลองเลื่อย ประเภท คลองเลื่อย ดอกสว่าน ขนาดสูงสุด 10 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 507-1704 ในชุด สว่าน เหล็กกล้าไฮสปีด jobber