(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ช่องทางความปลอดภัย

ช่องทางความปลอดภัย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 400-1029

  • วัสดุ
    พลาสติก
  • ความจุ
    3.2 L
รหัสรุ่น
400-1029
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,597.00

SAFETY FUNNELS 1 ชิ้น 8 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    พลาสติก
  • ความจุ
    3.2 L

รายละเอียดสินค้า

ทนต่อสารเคมีและ น้ำมัน
โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
ตัวเครื่อง พลาสติกความหนาแน่นสูงพร้อมฝาปิดแบบบานพับเพื่อความปลอดภัย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 400-1029

  • วัสดุ
    พลาสติก
  • ความจุ
    3.2 L
รหัสรุ่น
400-1029
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,597.00

SAFETY FUNNELS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1