(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

18 ม. เทปกันลื่น (กาว) (EA944DW-31)

18 ม. เทปกันลื่น (กาว) (EA944DW-31)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพถ่ายแสดงภาพตัวแทนของ ผลิตภัณฑ์
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EA944DW-21
EA944DW-22
EA944DW-31
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง (มม.)

฿ 1,310.00

NON-SLIP TAPE 1 ชิ้น 22 วัน ดำ / สีเหลือง 50

฿ 1,042.00

NON-SLIP TAPE 1 ชิ้น 22 วัน สีดำ 50

฿ 2,612.00

NON-SLIP TAPE 1 ชิ้น 22 วัน ดำ / สีเหลือง 100

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดของเม็ดขัด
    #36
  • วัสดุ
    วัสดุพื้นฐาน: PVC,กาว: ประเภท อะคริลิค
  • ความยาว (ม.)
    18
  • ความหนา (มม.)
    0.75
  • รายละเอียด 1
    ชนิดกาว
  • รายละเอียด2
    ประเภทสะท้อนแสง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    18 ม. เทปกันลื่น (กาว)
  • ความหนา (มม.)
    0.75

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· เป็น เทปกันลื่น ที่มีราคาสมเหตุสมผล
· วัสดุฐาน: PVC
· กาว: อะคริลิก

รหัสรุ่น
EA944DW-21
EA944DW-22
EA944DW-31
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง (มม.)

฿ 1,310.00

NON-SLIP TAPE 1 ชิ้น 22 วัน ดำ / สีเหลือง 50

฿ 1,042.00

NON-SLIP TAPE 1 ชิ้น 22 วัน สีดำ 50

฿ 2,612.00

NON-SLIP TAPE 1 ชิ้น 22 วัน ดำ / สีเหลือง 100

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1