1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

914 × 884 × 73 มม. โคมไฟ (1 คลองเลื่อย / สำหรับ EA983PA-3) (รหัสสินค้า)

LAMP

914 × 884 × 73 มม. โคมไฟ (1 คลองเลื่อย / สำหรับ EA983PA-3)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90,100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาที่ระบุไว้]
    หลังจากกำหนด รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ฝาปิดเปิด-ปิดช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ และถอดสายเคเบิลได้อย่างรวดเร็ว
วัสดุ: โพลียูรีเทน
· ทำจาก โพลียูรีเทน และ น้ำหนักเบา สะดวกในการติดตั้งและจัดเก็บในสถานที่
· เพื่อป้องกันสายไฟและสายเคเบิลรอบ พื้นที่ปฏิบัติงาน และทางเดินที่ปลอดภัยของยานพาหนะและคนเดินเท้า
· พิกัดน้ำหนัก: ประมาณ 9 t
· สเปค: โคมไฟ (2 ชิ้น) คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น)
·น้ำหนัก (กก.): 30 (1.5 อัน)
·ขนาด (มม.): ความกว้าง: 884;ความสูง: 73.2;ความยาวรวม: 914

รหัสสินค้า
EA983PA-31 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 90,100.00

฿ 67,575.00

LAMP 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลียูรีเทน สเปค โคมไฟ (2 ชิ้น); คอนเนคเตอร์ (4 ชิ้น) ขนาด (มม.) ความกว้าง: 884;ความสูง: 73.2;ความยาวรวม: 914
พิกัดน้ำหนัก ประมาณ 9 t น้ำหนัก (กก.) 30 (15 คน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983PA-31 ในชุด 914 × 884 × 73 มม. โคมไฟ (1 คลองเลื่อย / สำหรับ EA983PA-3)