(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Trusco Clean Foam Swabs【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 495.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CFS-42
CFS-50
CFS-57
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย
(mm)
ความยาว ปลาย
(mm)
ความยาว เพลา
(mm)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(mm)
น้ำหนัก
(g)
รหัสของทรัสโก้

฿ 495.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 69 3.8 x 3.8 x 11.5 11.5 58 3 x 3 38 114-5864

฿ 495.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 77 3.1 x 3.1 x 11.0 11 66 2.5 x 2.5 32 114-5862

฿ 495.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 70 3.2 x 2.2 x 10.5 10.5 59 2.4 x 2.4 28 114-5863

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ หัว
    โพลียูรีเทน
  • รายละเอียด วัสดุ
    มือจับ: โพลีโพรพีลีน

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· Made of polyurethane and boasts low dust generating and solubility properties. A sponge type that provides excellent absorbency.
· Can be used in a wide variety of applications, from various assembly work to general factory work.
· Can be used with solvents such as IPA.
· Does not use any adhesive.
· Cleaned in a class 100 cleanroom and then double packaged.
[Applications]
· For removal of dust and other contaminants.
· For applying and wiping liquids.
· For work in clean rooms.
[Materials]
· Head: polyurethane
· Handle: polypropylene

รหัสรุ่น
CFS-42
CFS-50
CFS-57
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย
(mm)
ความยาว ปลาย
(mm)
ความยาว เพลา
(mm)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(mm)
น้ำหนัก
(g)
รหัสของทรัสโก้

฿ 495.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 69 3.8 x 3.8 x 11.5 11.5 58 3 x 3 38 114-5864

฿ 495.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 77 3.1 x 3.1 x 11.0 11 66 2.5 x 2.5 32 114-5862

฿ 495.00

CLEAN FOAM SWAB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 70 3.2 x 2.2 x 10.5 10.5 59 2.4 x 2.4 28 114-5863

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1