(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
0207BK |
0207BL |
0207GY |
0207R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | รุ่น | ความลึก (มม.) | ความสูง (mm) | ขนาด (มม.) ยาว × กว้าง × สูง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,025.00 |
FLAT TANKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีดำ | 125-6375 | 4947592302074 | ร่มเงา | 178 | 416 | 350×178×416 | ||
฿ 1,025.00 |
WASTE OIL RECOVERY TANK | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีน้ำเงิน | 125-6374 | 4947592202077 | ไม่มี หัวฉีด | 170 | 410 | - | ||
฿ 1,025.00 |
WASTE OIL RECOVERY TANK | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเทา | 125-6379 | 4947592602075 | ร่มเงา | 170 | 410 | - | ||
฿ 1,025.00 |
WASTE OIL RECOVERY TANK | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีแดง | 125-6373 | 4947592102070 | ไม่มี หัวฉีด | 170 | 410 | - |
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ โพลีเอทิลีน คุณภาพสูง
· (รหัสรุ่น/ Part number เป้าหมาย: 2041 N)
· มี ฝาครอบ สีให้เลือกสำหรับการระบุตัวตน (เฉพาะด้าน ด้านแบน)
· มีเสื้อ ฝาครอบ ให้เลือก (เฉพาะด้าน ด้านเรียบเท่านั้น)
· มี ฝาครอบ เสริม (เฉพาะด้าน ด้านเฉียง)
· มี คลองเลื่อย หัวฉีด เสริม (เฉพาะด้าน ด้านเฉียง)
[การใช้งาน]
· สำหรับเก็บของเหลว
รหัสรุ่น |
---|
0207BK |
0207BL |
0207GY |
0207R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | รุ่น | ความลึก (มม.) | ความสูง (mm) | ขนาด (มม.) ยาว × กว้าง × สูง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,025.00 |
FLAT TANKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีดำ | 125-6375 | 4947592302074 | ร่มเงา | 178 | 416 | 350×178×416 | ||
฿ 1,025.00 |
WASTE OIL RECOVERY TANK | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีน้ำเงิน | 125-6374 | 4947592202077 | ไม่มี หัวฉีด | 170 | 410 | - | ||
฿ 1,025.00 |
WASTE OIL RECOVERY TANK | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเทา | 125-6379 | 4947592602075 | ร่มเงา | 170 | 410 | - | ||
฿ 1,025.00 |
WASTE OIL RECOVERY TANK | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีแดง | 125-6373 | 4947592102070 | ไม่มี หัวฉีด | 170 | 410 | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | ความจุ | A (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | อา' (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | W | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0207R | สีแดง | โพลีเอทิลีน (PE) | 20 L | 50 | 44 | 350 | 170 | 410 |
0207BL | สีน้ำเงิน | โพลีเอทิลีน (PE) | 20 L | 50 | 44 | 350 | 170 | 410 |
0207 G | สีเขียว | โพลีเอทิลีน (PE) | 20 L | 50 | 44 | 350 | 170 | 410 |
0207GY | สีเทา | โพลีเอทิลีน (PE) | 20 L | 50 | 44 | 350 | 170 | 410 |
* มีความคลาดเคลื่อนในขนาด. (หน่วย มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง