(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องใส่ของแบบพับได้ 30-95 ลิตร

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,580.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
OC5SLCB
OC30LB
OC30LCB
OC40LCB
OC95B
OC-55B-B
SOC-40-B
SOC-50-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความสูงเมื่อพับ (มม.) ความกว้างของ มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) ความลึก มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) ความสูง จำนวนที่สามารถบรรทุกบนพาเลทขนาด 1,100 มม.² (ชิ้น) ฝา รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)

฿ 3,125.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 50 530 366 320 อื่น ๆ โปร่งใส/น้ำเงิน 4562166416331 836-2520 81 492 333 302 - - 2320.0

฿ 2,580.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 30 530 366 205 สีน้ำเงิน - 4562166419592 836-2518 68 492 333 187 - - 1700.0

฿ 2,580.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 30 366 530 205 อื่น ๆ โปร่งใส/น้ำเงิน 4562322090306 102-8613 68 333 492 187 6 OC01 1700.0

฿ 2,912.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 40 366 530 271 อื่น ๆ โปร่งใส/น้ำเงิน 4901860090483 102-8614 68 333 492 253 6 OC01 2260.0

฿ 4,724.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 95 650 440 409 สีน้ำเงิน - 4901860090629 836-2522 99 600 405 382 - - 4280.0

฿ 3,818.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 55 650 440 249 สีน้ำเงิน - 4901860090230 836-2521 78 600 405 230 - - 3260.0

฿ 2,912.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40 366 530 271 สีน้ำเงิน - 4901860090179 114-3429 68 333 492 253 6 OC01 2260.0

฿ 3,125.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 50 530 366 320 สีน้ำเงิน - 4562166416218 836-2519 81 492 333 302 - - 2320.0

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ พับ เก็บได้
  • โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    OCK-110
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ความจุโหลดสูงสุด(กิโลกรัม)
    20

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถพับเก็บเมื่อไม่ใช้งานช่วยประหยัดพื้นที่
· โครงสร้าง พื้นผิว ภายในเรียบได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเนื้อหา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับจัดเก็บและขนส่งสินค้า
[วัสดุ]
· โพลีโพรพีลีน (PP)

รหัสรุ่น
OC5SLCB
OC30LB
OC30LCB
OC40LCB
OC95B
OC-55B-B
SOC-40-B
SOC-50-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความสูงเมื่อพับ (มม.) ความกว้างของ มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) ความลึก มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) ความสูง จำนวนที่สามารถบรรทุกบนพาเลทขนาด 1,100 มม.² (ชิ้น) ฝา รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)

฿ 3,125.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 50 530 366 320 อื่น ๆ โปร่งใส/น้ำเงิน 4562166416331 836-2520 81 492 333 302 - - 2320.0

฿ 2,580.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 30 530 366 205 สีน้ำเงิน - 4562166419592 836-2518 68 492 333 187 - - 1700.0

฿ 2,580.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 30 366 530 205 อื่น ๆ โปร่งใส/น้ำเงิน 4562322090306 102-8613 68 333 492 187 6 OC01 1700.0

฿ 2,912.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 40 366 530 271 อื่น ๆ โปร่งใส/น้ำเงิน 4901860090483 102-8614 68 333 492 253 6 OC01 2260.0

฿ 4,724.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 95 650 440 409 สีน้ำเงิน - 4901860090629 836-2522 99 600 405 382 - - 4280.0

฿ 3,818.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 55 650 440 249 สีน้ำเงิน - 4901860090230 836-2521 78 600 405 230 - - 3260.0

฿ 2,912.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40 366 530 271 สีน้ำเงิน - 4901860090179 114-3429 68 333 492 253 6 OC01 2260.0

฿ 3,125.00

FOLDING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 50 530 366 320 สีน้ำเงิน - 4562166416218 836-2519 81 492 333 302 - - 2320.0

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1