(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

" ภาชนะ ตัวเครื่อง ทรง แบบกลม "

" ภาชนะ ตัวเครื่อง ทรง แบบกลม "

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,382.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
177969965
261004
261005
261006
261075
262001
262005
262006
262065
26207365
262075
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ OD (มม.)

฿ 3,382.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 19 วัน 0086876208979 836-2845 397

฿ 3,687.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 10 วัน 0086876202991 819-4397 397

฿ 3,687.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 10 วัน 0086876202984 819-4398 397

฿ 3,687.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 12 วัน 0086876203004 819-4399 397

฿ 3,687.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 19 วัน 0086876012477 819-4400 397

฿ 5,804.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 19 วัน 0086876013450 819-4401 495

฿ 5,804.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 12 วัน 0086876203042 819-4403 495

฿ 5,804.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 12 วัน 0086876203059 819-4404 495

฿ 5,804.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 12 วัน 0086876047462 819-4405 495

฿ 5,804.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 10 วัน 0086876194265 819-4406 495

฿ 5,804.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 12 วัน 0086876013436 819-4407 495

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มี ความทนทาน เป็นเลิศ และแม้ว่าจะถูกบดอัด ก็เกือบจะกลับเป็น รูปทรง เดิม
· ที่ มือจับ ได้ง่ายและป้องกันการติดเมื่อวางซ้อนกัน
· สามารถใช้ รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ เสริม (รถเข็น เฉพาะด้าน ) เพื่อการขนส่งที่ราบรื่น
[การใช้งาน]
· ถังขยะ
· การเก็บรักษาอาหาร
[วัสดุ]
· โพลีเอทิลีน

รหัสรุ่น
177969965
261004
261005
261006
261075
262001
262005
262006
262065
26207365
262075
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ OD (มม.)

฿ 3,382.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 19 วัน 0086876208979 836-2845 397

฿ 3,687.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 10 วัน 0086876202991 819-4397 397

฿ 3,687.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 10 วัน 0086876202984 819-4398 397

฿ 3,687.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 12 วัน 0086876203004 819-4399 397

฿ 3,687.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 19 วัน 0086876012477 819-4400 397

฿ 5,804.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 19 วัน 0086876013450 819-4401 495

฿ 5,804.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 12 วัน 0086876203042 819-4403 495

฿ 5,804.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 12 วัน 0086876203059 819-4404 495

฿ 5,804.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 12 วัน 0086876047462 819-4405 495

฿ 5,804.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 10 วัน 0086876194265 819-4406 495

฿ 5,804.00

DUSTBOXES 1 ชิ้น 12 วัน 0086876013436 819-4407 495

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1