1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Shimonishi Double-Tube Magnet Bar

DOUBLE TYPE MAGNETIC BAR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,053.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • There is no magnetic force at the tip.

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· Exerts a high magnetic force of 0.9 T even at the surface of the casing tube, collecting fine contaminant particles such as iron powder from products and materials.
· Double-tube construction makes it easy to remove contaminant and clean the product.
· The main body and casing tube are secured with screws, allowing safe work.
· The body and casing tube can be separated by turning the grip.
[Applications]
· Collecting contaminants such as iron powder from products and raw materials.
[Materials]
· Magnet: neodymium rare-earth magnet
· Exterior: stainless steel (SUS316L, SUS303, SUS304)
· Surface finish: #320 buffing finish
· Grip: nylon

รหัสสินค้า
SMBW200 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 40,053.00

฿ 26,903.60

DOUBLE TYPE MAGNETIC BAR 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ การขัดเงาพื้นผิว: # 320 บัฟ การขัดเงา,ตัวจับชิ้นงาน: ไนล่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง(mm) 26.6 ความยาวทั้งหมด(mm) 305
เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก(mm) 25 อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด(°C) 80 ประเภท สายยาง ชนิด สายยาง คู่
รหัสของทรัสโก้ 859-3831 มวล(กรัม / คลองเลื่อย) 960 แม่เหล็ก แม่เหล็ก สายดิน หายากนีโอดิเมียม
ส่วน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก สเตนเลส (SUS316L, SUS303, SUS304)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMBW200 ในชุด Shimonishi Double-Tube Magnet Bar