(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แทนที่ สัญญาณเตือน ด้วย เอาต์พุต 100 V
ด้วยการแทนที่ สัญญาณเตือน ของข้อกำหนด 12 V และ สเปค สเปค หน้า หน้าสัมผัสโลหะ ด้วย เอาต์พุต 100 V จึงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ สัญญาณเตือน ประเภท เต้ารับ เอนกประสงค์ได้
ATS-12 V รองรับการใช้งาน กับ เอาต์พุต 12 V DC และหน้า หน้าสัมผัสโลหะ 2 ระบบ (12 V DC)
การขยาย สายไฟ จากด้าน เอาต์พุต สัญญาณเตือน สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานในห้องระยะไกล ฯลฯ
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า | 100V/5A | ความจุ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน เอาต์พุต | AC100VMAX8A | กระแส Output(A) | 5 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4-581-01 ในชุด วงจรแปลงไฟ เอาต์พุต สัญญาณเตือน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง