(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· Thermography ประสิทธิภาพสูงที่สามารถวัดความชื้นในสิ่งแวดล้อมได้
· เนื่องจากใช้ จอสัมผัส คุณจึงสามารถเลือกเมนูและจุดที่ต้องการตรวจสอบอุณหภูมิได้อย่างราบรื่นเช่นกัน
· เนื่องจากมี ฟังก์ชั่น ซ้อนภาพความร้อนและภาพที่มองเห็นได้ง่าย จึงมองเห็นจุดที่อุณหภูมิสูงขึ้นจริงได้ง่าย
· เนื่องจากมี เซนเซอร์วัดความชื้น แบบฝัง และสามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุได้ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความชื้นในสิ่งแวดล้อมด้วย จึงสะดวกสำหรับการจับสภาพแวดล้อมการวัด
· เนื่องจากเก็บข้อมูลอุณหภูมิของพิกเซลแต่ละพิกเซลทั้งหมดบนหน้าจอจึงสามารถแสดงอุณหภูมิของจุดสัมผัสได้
· มี ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ลดการใช้แบตเตอรี่
· ข้อมูลอุณหภูมิจะถูกบันทึกไว้ในภาพนิ่งที่บันทึกไว้พร้อมกันด้วย
รายการวัด | อุณหภูมิ / ความชื้น | ช่วงการวัด | -20 ถึง +380°C /0 ถึง 80%RH |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-634-01 ในชุด เทอร์โมกราฟฟี 3-634-01
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง