(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• Litematic ได้รับการออกแบบมาสำหรับการวัดชิ้นงานที่เปลี่ยนรูปได้ง่ายและชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงโดยมีกำลังวัดต่ำพิเศษ 0.01 N
•ประเภท 0.15 N และ 1 N สามารถวัดด้วยแรงวัดที่กำหนดโดยใช้ คุณสมบัติ Litematic ในขณะที่ประเภท 0.01 N เหมาะสำหรับการวัดชิ้นงานที่บอบบาง
* 1:0.15 N, 1 N เป็นตัวเลือกที่ติดตั้งจากโรงงาน
•แกนหมุนที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์จะเลื่อนขึ้น / ลงและหยุดเมื่อจุดสัมผัสสัมผัสกับชิ้นงานจากนั้นค่าสูงสุดค่าต่ำสุดและ ค่า ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน จะถูกวัดภายใต้แรงคงที่
• ความละเอียด สูง0.01μmและช่วงการวัดกว้าง 50 มม.
ระบบ VL-50-B แบบรวม VL-50S-B ชนิดจอแสดงผลแยกต่างหากที่มีอยู่
• โต๊ะวางชิ้นงาน วัดที่มาพร้อมกับ VL-50-B เป็น เซรามิก ปราศจาก การกัดกร่อน เพื่อ งานซ่อมบำรุง และการจัดเก็บที่ง่าย
• แกนหมุน ทำจาก วัสดุ ขยายตัวทางความร้อนต่ำ
•อายุการใช้งานของ มอเตอร์ ประมาณ 100,000 การใช้งานหลังจากนั้นแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องจักร นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องเช่นในสายการผลิต
รหัสสินค้า |
---|
318-222 |
318-223 |
318-226 |
318-227 |
318-228 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังวัด (N) | โต๊ะวางชิ้นงาน วัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | SERIES 318 LITEMATIC | 1 ชิ้น | 95 วัน | 0.15 | ø100 (เซรามิก มีการเซาะร่อง ถอดออกได้) | ||
฿ 999,999,999.00 | SERIES 318 LITEMATIC | 1 ชิ้น | 95 วัน | 1 | ø100 (เซรามิก มีการเซาะร่อง ถอดออกได้) | ||
฿ 999,999,999.00 | SERIES 318 LITEMATIC | 1 ชิ้น | 95 วัน | 0.01 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | SERIES 318 LITEMATIC | 1 ชิ้น | 95 วัน | 0.15 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | SERIES 318 LITEMATIC | 1 ชิ้น | 95 วัน | 1 | - |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ลิเนียร์สเกล (หน่วยวัด) | ความสามารถในการทวนซ้ำ(มิลลิเมตร) | σ = 0.05μm | ความละเอียด | 0.01 / 0.1 / 1.0μm (.0000005 "/. 000005" /. 00005 ") |
---|---|---|---|---|---|
เอาต์พุต | เอาต์พุตดิจิทัล / เอาต์พุต RS-232C (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยพารามิเตอร์) | จุด หน้าสัมผัส | คาร์ไบด์ ø3มม. - ปลาย ( สกรู ยึด:M2.5 (P = 0.45) × 5) / หน้าสัมผัส มาตรฐาน:901312 | ช่วงการวัด | 0 ถึง 50 มม. (0-2 ") |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 51.5 มม. (.2 ") (เมื่อใช้ หน้าสัมผัส มาตรฐาน ) | ประเภท สเกลวัด | เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น ชนิดสะท้อนแสง | บ่งชี้ ความแม่นยำ (20 ° C) | (0.5+L/100)μm L = ความยาวการวัดโดยพลการ (mm) |
ความแม่นยำ รับประกันอุณหภูมิ | 20 ± 1°C | การวัดความเร็วการป้อน | ประมาณ 2 mm / s (.08 "/ s) หรือ 4 mm / s (.16" / s) (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยพารามิเตอร์) | ความเร็วการป้อนที่รวดเร็ว | ประมาณ 8 มม. / วินาที (.3 "/ วินาที) |
อินพุต | อินพุต สวิตช์เท้าเหยียบ (เมื่อใช้ สวิตช์เท้าเหยียบ เป็นตัวเลือก) / อุปกรณ์ควบคุม ภายนอก | คะแนน พาวเวอร์ซัพพลาย | 85 - 264 V AC (ขึ้นอยู่กับ หม้อแปลงกระแสสลับ) | คะแนน การใช้พลังงาน | สูงสุด 12 W (12 V, 1 A) |
หน่วยแสดงผล | 8 หลัก / 14 มม. (.6 ") ความสูงของ ตัวอักษร (ไม่มีสัญลักษณ์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง