1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด เชิงเส้น AT112-F SERIES 539 - ชนิดบางเฉียบ

สเกลวัด เชิงเส้น AT112-F SERIES 539 - ชนิดบางเฉียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65,800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•แบบบางเฉียบมีขนาดหน้าตัด 15.4 × 30 มม.
•สามารถเชื่อมต่อไปยัง KA-200 เครื่องนับ KLD-200 เครื่องนับ PSU-200

รหัสสินค้า
539-252-10SALE
539-255-10
539-265-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ผลิตภัณฑ์ ช่วงที่มีประสิทธิภาพ

฿ 65,800.00

฿ 46,448.22

LINEAR SCALES 1 ชิ้น 40 วัน AT112-70F70 มม. (2.5 ")

฿ 999,999,999.00

LINEAR SCALES 1 ชิ้น 95 วัน AT112-220F220 มม. (8.5 ")

฿ 999,999,999.00

LINEAR SCALES 1 ชิ้น 95 วัน AT112-720F720 มม. (28 ")

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ลิเนียร์สเกล (หน่วยวัด) เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP53 ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด 50 m / นาที
สัญญาณ เอาต์พุต สัญญาณไซน์เปลี่ยนเฟส 90 °สองตัว ความยาว สายไฟ สัญญาณ 3 ม ความแม่นยำ (20 ° C) (3+3 L0/1000)(7.5 + L / μm
สัญญาณเอาท์พุท 20μm จุดอ้างอิง สเกลวัด เอาต์พุต ใน พิทช์ ทช์ 50 มม อุณหภูมิใช้งาน 0 ถึง 45 ° c