(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•สามารถวัดความหนาของผนังภายในรูและร่อง
•โมเดลดิจิทัลเป็น IP67 ชนิด แบบสัมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตแหล่งกำเนิดหลังจากเปิดสวิตช์
•อนุญาตให้รวมเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป เชิงสถิติและระบบการวัดสำหรับรุ่นที่มี คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด
รหัสสินค้า |
---|
573-653 |
573-654 |
573-751 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | พิสัย | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,916.70 ฿ 13,353.30 | NECK CALIPER SERIES 573 536 | 1 ชิ้น | 5 วัน | โดยไม่ต้องนิ้วโป้ง โรเลอร์ | 0 - 150 มม | ±0.03 มม | ||
฿ 22,733.30 ฿ 16,047.44 | NECK CALIPER SERIES 573 536 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทจุด / ไม่มี โรเลอร์ นิ้วหัวแม่มือ | 0 - 150 มม | ±0.03 มม | ||
฿ 19,950.00 ฿ 14,082.71 | NECK CALIPER SERIES 573 536 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 0 - 6" | ±.0015" |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง