(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ประแจเลื่อน เครื่องมือ แข็งแกร่งพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน 150 มม. เปิดสูงสุด 24 มม. พร้อมเครื่องหมายขนาด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 12234

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    235
รหัสรุ่น
12234
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 550.00

MONKEY WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    235

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประแจลิงพร้อมการใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วยคุณสมบัติของด้ามจับ
· ด้วย ความยาวรวม ที่สั้น จึงมีประสิทธิภาพในการทำงานในพื้นที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขันและคลาย น็อต และ โบลท์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 12234

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    235
รหัสรุ่น
12234
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 550.00

MONKEY WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1