(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับปรับเกลียวที่มุมและในพื้นที่ จำกัด
รหัสสินค้า |
---|
22233 |
22234 |
22235 |
22236 |
22237 |
22238 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) | พิทช์ (P) จำนวนเธรด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 304.00 | DISE | 1 ชิ้น | 31 วัน | M3 | 0.5 | 18.3 | 17 | ||
฿ 304.00 | DISE | 1 ชิ้น | 31 วัน | M4 | 0.7 | 18.1 | 17 | ||
฿ 326.00 | DISE | 1 ชิ้น | 31 วัน | M5 | 0.8 | 17.8 | 17 | ||
฿ 332.22 | DISE | 1 ชิ้น | 31 วัน | M6 | 1 | 16.7 | 17 | ||
฿ 325.00 | DISE | 1 ชิ้น | 31 วัน | M8 | 1.25 | 16.3 | 17 | ||
฿ 327.00 | DISE | 1 ชิ้น | 31 วัน | M10 | 1.5 | 24.9 | 21 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง