1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทเปอร์เกจ 1 ถึง 15 มม. (ทำจาก โพลีคาร์บอเนต)

ESC MEASURING INSTRUMENT

เทเปอร์เกจ 1 ถึง 15 มม. (ทำจาก โพลีคาร์บอเนต)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 581.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ช่วงการวัด: 1/15 mm
· ข้อผิดพลาดของเครื่องมือ: ±0.2 mm
· สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ: 0.1 mm
· ความยาวรวม: 158 mm
· น้ำหนัก: 5 กรัม
· วัสดุ: โพลีคาร์บอเนต
· การใช้งาน: การวัดร่อง ช่องว่าง เส้นผ่านศูนย์กลางรู ฯลฯ
· ทำจาก โพลีคาร์บอเนต ที่ยากต่อการทำลายวัตถุ
· มี แผ่นสลิท รูปคลิป
· สเกลวัด แบบขั้นบันได ซึ่งช่วยป้องกันการอ่านผิด
· เหมาะที่จะพกใส่กระเป๋าหน้าอก

รหัสสินค้า
EA725SG-415A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 581.87

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725SG-415A ในชุด เทเปอร์เกจ 1 ถึง 15 มม. (ทำจาก โพลีคาร์บอเนต)