(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DESCO เทป ป้องกันไฟฟ้าสถิต 79200 ถึง79206

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 296.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
79200
79202
79203
79204
79206
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

฿ 296.00

TAPE 1 ชิ้น 9 วัน 13 32.9

฿ 999,999,999.00

TAPE 1 ชิ้น ขอราคา 25 32.9

฿ 999,999,999.00

TAPE 1 ชิ้น ขอราคา 13 65.8

฿ 999,999,999.00

TAPE 1 ชิ้น ขอราคา 19 65.8

฿ 999,999,999.00

TAPE 1 ชิ้น ขอราคา 51 65.8

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    กาว ลอกเซน ชนิด นำไฟฟ้า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เมื่อ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เทป ออกจากม้วนแรงดันไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจะเท่ากับ 0 V. (ความชื้นสัมพัทธ์:50%)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต

รหัสรุ่น
79200
79202
79203
79204
79206
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

฿ 296.00

TAPE 1 ชิ้น 9 วัน 13 32.9

฿ 999,999,999.00

TAPE 1 ชิ้น ขอราคา 25 32.9

฿ 999,999,999.00

TAPE 1 ชิ้น ขอราคา 13 65.8

฿ 999,999,999.00

TAPE 1 ชิ้น ขอราคา 19 65.8

฿ 999,999,999.00

TAPE 1 ชิ้น ขอราคา 51 65.8

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1