1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเหล็ก กาลักน้ำ FP20

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,326.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กาลักน้ำแบบ ท่อเหล็ก ช่วยให้การกระจายความร้อนเมื่ออุณหภูมิของ ของไหล ที่วัดได้สูง

รหัสสินค้า
FP20332
FP20333
FP20382
FP20383
FP20442
FP20443
FP20492
FP20493
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สกรูติดตั้ง (d1 x d2)

฿ 2,326.29

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 45 วัน เหล็ก-

฿ 6,147.20

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 45 วัน สเตนเลส (SUS316)-

฿ 2,326.29

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 45 วัน เหล็กG3/8 × R3/8

฿ 6,147.20

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 45 วัน สเตนเลส (SUS316)G3/8 × R3/8

฿ 2,326.29

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 45 วัน เหล็ก-

฿ 6,147.20

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 45 วัน สเตนเลส (SUS316)-

฿ 2,326.29

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 45 วัน เหล็กG1/2 × R1/2

฿ 6,147.20

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 45 วัน สเตนเลส (SUS316)G1/2 × R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ท่อเหล็ก