1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ป้ายความร้อน (กลับทิศทางไม่ได้) แสดงผล 5 จุด【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

THERMO LABEL

ป้ายความร้อน (กลับทิศทางไม่ได้) แสดงผล 5 จุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,125.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ก่อนใช้งาน ควรเก็บในที่เย็นและมืดที่อุณหภูมิ 30°C หรือน้อยกว่า (ความชื้นประมาณ 50%) โปรดเก็บฉลากความร้อน (รหัสรุ่น/ Part number: 3-8218-01) โดยมีช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 50°C ในตู้เย็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บันทึกอุณหภูมิ พื้นผิว เพียงแค่วางลงบน
· ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำ แก๊ส สารเคมี ฯลฯ
· บันทึกถาวรที่ กลับทิศทางไม่ได้
· เข้าใจอุณหภูมิโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
· เข้าถึงพื้นที่ได้ยาก
· การยืนยันอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมระหว่างการขนส่งและการใช้ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
61-3816-26
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ
(°ค)
แสดงอุณหภูมิต่ำสุด
(°ค)
สีหลัก สีหลังเปลี่ยนสี ขนาด
(มิลลิเมตร)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code ขนาด [ช่วงอุณหภูมิ] [ช่วงอุณหภูมิ] จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A ปริมาณ

฿ 999,999,999.00

THERMO LABEL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา เซนเซอร์ ความร้อน143 ถึง 166143ขาวสีดำ43×16CR-E4573454431028-143-149-154-160-166°C--1 กล่อง (10 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงผล จอแสดงผล 5 จุด ความแม่นยำ เปลี่ยนสี ±1% (น้อยกว่า 100°C ±1°C)