(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บันทึกอุณหภูมิ พื้นผิว เพียงแค่วางลงบน
· ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำ แก๊ส สารเคมี ฯลฯ
· บันทึกถาวรที่ กลับทิศทางไม่ได้
· เข้าใจอุณหภูมิโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
· เข้าถึงพื้นที่ได้ยาก
· การยืนยันอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมระหว่างการขนส่งและการใช้ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
61-3816-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | แสดงอุณหภูมิต่ำสุด (°ค) | สีหลัก | สีหลังเปลี่ยนสี | ขนาด (มิลลิเมตร) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | ขนาด | [ช่วงอุณหภูมิ] | [ช่วงอุณหภูมิ] | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | HEAT-LABEL CR-J 43MM X 16MM | 1 ชิ้น | ขอราคา | เซนเซอร์ ความร้อน | 232 ถึง 283 | 232 | ขาว | สีดำ | 43×16 | CR-J | 4573454431066 | - | 232-249-260-272-283°C | - | - | 1 กล่อง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
แสดงผล | จอแสดงผล 5 จุด | ความแม่นยำ เปลี่ยนสี | ±1% (น้อยกว่า 100°C ±1°C) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง