1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Multi-functional Digital Thermohygrometer SN-907

THERNOHYGROMETER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แจ้งเตือนโดยใช้ไฟแสดงสถานะและไฟ LED เกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นที่สบายตลอดจนดัชนีการป้องกันอาหารเป็นพิษโรคลม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
·หน้าจอ LCD ที่มีการมองเห็นสูง (90 × 60 มม.)
· ตัวอักษร สูง 17 มม. ทำให้มองเห็นตัวเลขได้ง่าย

รหัสสินค้า
SN-907
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

THERNOHYGROMETER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฮโกรมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -10.0 ถึง +50.0 ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°ค) -10.0 ถึง +50.0
ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 20 ถึง 90 ความละเอียด อุณหภูมิ:0.1 ° C ความชื้น:1% RH ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 100 (ก) × 114 (ส) × 21 (ล)
ความแม่นยำ การวัด อุณหภูมิ: ± 1.0 ° C (-10.0 ถึง + 40.0 ° C), ± 1.5 ° C (+40.1 ถึง + 50.0 ° C) ความชื้น: ± 5% (35 ถึง 85%), ± 10% (20 ถึง 34%, 85 ถึง 90%) (อุณหภูมิห้อง 23 ° C ± 5 ° C) เซนเซอร์ อินพุต อุณหภูมิ: เทอร์มิสเตอร์ความชื้น: ความต้านทานโพลิเมอร์ รอบการวัด 1 ครั้ง / ประมาณ 10 วินาที
น้ำหนัก ประมาณ 135 ก. (รวมแบตเตอรี่) พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ AA × 1 ชิ้นอายุการใช้งานแบตเตอรี่:ประมาณ 1 ปี (หากใช้ไฟ สัญญาณเตือน น้อยกว่า 30 นาที / วัน) อุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่ AA × 1 ชิ้น (สำหรับยืนยันการทำงาน)