1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลสำหรับช่องแช่แข็ง / ตู้เย็นSN-1800

THERMOMETER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,127.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถดูอุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิสูงสุด / ต่ำสุดหลังจากเริ่มการวัดได้อย่างรวดเร็ว
·ล้างอุณหภูมิสูงสุด / ต่ำสุดด้วยปุ่มรีเซ็ต
·ใช้ สายไฟ ที่ ทนความร้อน และ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ในช่วงอุณหภูมิกว้าง
·ใช้แบตเตอรี่ทำให้สามารถใช้งานได้ในที่มืด

รหัสสินค้า
SN-1800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,127.00

THERMOMETER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -40 ถึง +70 ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(°ค) -10 ถึง +50
ความละเอียด 0.1°C ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 64 (ก) × 45 (ส) × 16.5 (ล) ความแม่นยำ การวัด ±1°C: -20 ถึง + 20.0 ° C, ± 2 ° c: นอกเหนือจากที่แสดงทางด้านซ้าย
เซนเซอร์ อินพุต เทอร์มิสเตอร์ รอบการวัด 1 ครั้ง / ประมาณ 10 วินาที ฟังก์ชั่นกันน้ำ ตัวเครื่อง:IPX4, เซนเซอร์:IPX7 (ปลาย)
ขนาด เซนเซอร์(มิลลิเมตร) ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ (ปลาย): ø5× 20, ความยาว สายไฟ: 800 น้ำหนัก ประมาณ 40 ก. (รวมแบตเตอรี่) พาวเวอร์ซัพพลาย CR2032 (แบตเตอรี่แบบเหรียญ) × 1 ชิ้น, อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 1 ปีหรือนานกว่านั้น
อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน CR2032 (แบตเตอรี่แบบเหรียญ) × 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN-1800 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลสำหรับช่องแช่แข็ง / ตู้เย็นSN-1800