1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ SN-320PK ตัวเครื่อง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) (รหัสสินค้า)

THERMOMETER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·จอแสดงผล LED มองเห็นได้ง่าย
· ฟังก์ชั่น แก้ไขการแสดงอุณหภูมิ
·สามารถเลือกการแสดงผลจำนวนเต็ม / จุดทศนิยมได้ตามการ การใช้งาน
·สามารถเลือก เซนเซอร์ แพลทินัม / เทอร์โมคัปเปิล ได้ตามการ การใช้งาน
· เคส ใสทำให้กัน ป้องกันหยดน้ำ และกัน ทนน้ำมัน

รหัสสินค้า
SN-320PK-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ
(°ค)
ฟังก์ชั่นป้องกันหยดน้ำและกันน้ำ ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
(°ค)
ความละเอียด ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ การวัด ขนาด
(มิลลิเมตร)
รอบการวัด ฟังก์ชั่นกันน้ำ ความยาวสายไฟ
(ม.)
น้ำหนัก พาวเวอร์ซัพพลาย ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ สรุป อุปกรณ์เสริม

฿ 999,999,999.00

THERMOMETER 1 ชิ้น ขอราคา เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก)-50 ถึง +300ป้องกันหยดน้ำ-10 ถึง +500.1 ° C หรือ 1 ° C100 (ก) × 195 (ส) × 60 (ล)แพลทินัม: ± (ใหญ่กว่าระหว่าง 0.3% ของ ค่า แสดงหรือ 0.8 ° C) + 1 หลัก เทอร์โมคัปเปิล: ± (ใหญ่กว่าระหว่าง 0.3% ของ ค่า แสดงหรือ 2 ° C) + 1 หลัก * ไม่รวมระยะขอบ เซนเซอร์ ของข้อผิดพลาด-ประมาณ 1 วินาที-ประมาณ 2 (ไม่รวม สายพาวเวอร์)ประมาณ 500 g100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิแบบแพลทินัม K เทอร์โมคัปเปิลอุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น-คู่มือการใช้งาน แคลมป์ยึด NK × 2 ชิ้น สกรู × 4 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1