(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง มีการแสดงอุณหภูมิที่หลากหลายตั้งแต่ -100 ถึง + 1,300 °C
·โครงสร้าง ป้องกันหยดน้ำ ช่วยให้สามารถใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
· ฟังก์ชั่น แก้ไขการแสดงอุณหภูมิ
·สามารถใช้สำหรับการสอบเทียบ เทอร์โมมิเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
SN-350-01 |
SN-350-02 |
SN-350-03 |
SN-350-10 |
SN-350-12 |
SN-350-14 |
SN-350-20 |
SN-350-23 |
SN-350-25 |
SN-350-30 |
SN-350-32 |
SN-350-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ความแม่นยำ การวัด | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวสายไฟ (ม.) | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง +300 | ±2.5°C | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: ⌀2.3 × 100 | 1 | เทอร์โมคัปเปิล (SK) ปลาย แหลม | เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิปลาย แหลม | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง +500 | ที่ -40 ถึง +333 °C: ±2.5 °C +333 ถึง +1,200 °C ± (0.0075 × |t|) °C *|t| เป็น ค่า ที่แสดงโดยไม่คำนึงถึง + หรือ - สัญลักษณ์ | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: ⌀4.8 × 100 | 1 | เทอร์โมคัปเปิล (SK) ปลาย แหลม | เซนเซอร์ เอนกประสงค์สำหรับการวัดอุณหภูมิแกนปลายมน | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง +300 | ±2.5°C | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: ⌀2.3 × 150 | 1 | เทอร์โมคัปเปิล (SK) ปลาย มน | เซนเซอร์ วัดเอนกประสงค์ ปลาย มน | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง +300 | ±2.5°C | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: ⌀2.3 × 100 | 1 | เทอร์โมคัปเปิล (SK) ปลาย แหลมชนิดต่อสายดิน | เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิ คอร์/แกน อาหาร ปลาย แหลมชนิดต่อสายดิน | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง +800 | ที่ -40 ถึง +333 °C: ±2.5 °C +333 ถึง +1,200 °C ± (0.0075 × |t|) °C *|t| เป็น ค่า ที่แสดงโดยไม่คำนึงถึง + หรือ - สัญลักษณ์ | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: ⌀4.8 × 300 | 1 | เทอร์โมคัปเปิล (SK) ปลาย มน | เซนเซอร์ วัดเอนกประสงค์ (อุณหภูมิปานกลาง) ปลาย มน | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง +1,100 | ที่ -40 ถึง +333 °C: ±2.5 °C +333 ถึง +1,200 °C ± (0.0075 × |t|) °C *|t| เป็น ค่า ที่แสดงโดยไม่คำนึงถึง + หรือ - สัญลักษณ์ | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: ⌀4.8 × 500 | 1 | เทอร์โมคัปเปิล (SK) ปลาย มน | เซนเซอร์ วัดเอนกประสงค์ (อุณหภูมิสูง) ปลาย มน | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง +500 | ±2.5 °C [ (t-ts) ≤ 100 °C] -0.03 × t °C ถึง +2.5 °C[100 °C < (t-ts)] *t: อุณหภูมิที่วัดได้ (-40 ถึง +500 °C ) ts: อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (0 ถึง +40 °C) | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: พื้นผิว หน้าสัมผัส ⌀20 × 115 | 1 | เทอร์โมคัปเปิล (SK) ชนิด พื้นผิว | เซนเซอร์ พื้นผิว คงที่ (ชนิดตรง) | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง +600 | ±2.5 °C [ (t-ts) ≤ 100 °C] -0.03 × t °C ถึง +2.5 °C[100 °C < (t-ts)] *t: อุณหภูมิที่วัดได้ (-40 ถึง +500 °C ) ts: อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (0 ถึง +40 °C) | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: พื้นผิว หน้าสัมผัส ⌀17 × 130 | 1 | เทอร์โมคัปเปิล (SK) ชนิด พื้นผิว | เซนเซอร์ พื้นผิว คงที่ (ชนิด ทรงตัว L ) | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | -40 ถึง +300 | ±2.5 °C [ (t-ts) ≤ 100 °C] -0.03 × t °C ถึง +2.5 °C[100 °C < (t-ts)] *t: อุณหภูมิที่วัดได้ (-40 ถึง +500 °C ) ts: อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (0 ถึง +40 °C) | ส่วนการวัดอุณหภูมิ: ⌀17 × 132 | 1 | เทอร์โมคัปเปิล (SK) ชนิด พื้นผิว | เซนเซอร์ พื้นผิว คงที่ (สำหรับอุณหภูมิต่ำ) | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง +300 | ±2.5°C | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: ⌀1 × 1 m | 1 | เทอร์โมคัปเปิล (SK) | เซนเซอร์ ละเอียด | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง +300 | ±2.5°C | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: ⌀4.8 × 250 | 1 | เทอร์โมคัปเปิล (SK) ปลาย แหลม | เซนเซอร์ สำหรับยางมะตอย | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง +400 | ที่ -40 ถึง +333 °C: ±2.5 °C +333 ถึง +1,200 °C ± (0.0075 × |t|) °C *|t| เป็น ค่า ที่แสดงโดยไม่คำนึงถึง + หรือ - สัญลักษณ์ | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: ขดลวด สเตนเลส 2 ม | 0.5 | เทอร์โมคัปเปิล (SK) | เซนเซอร์ สำหรับภายในเตาอบขนมปัง |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง