(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่อง สมดุล เชิงวิเคราะห์ GR ซีรี่ส์พร้อมน้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบและเอกสารประกอบการสอบเทียบทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ใช้แก้วนำไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต
·เครื่อง สมดุล เชิงวิเคราะห์ขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย
·น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ
· ตัวเครื่อง ลมชนิด " Body in door" ใช้กระจกนำไฟฟ้า
·ประตูด้านข้างสามารถเปิดและปิดได้โดยใช้ ก้านโยก ที่ด้านหน้าของเครื่อง สมดุล
·โหมดการชั่ง ได้แก่ กรัมมิลลิกรัมปริมาณเปอร์เซ็นต์กะรัตและแม่ (หน่วยวัดที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักไข่มุก)
·อินเทอร์เฟซ RS-232C (d-sub 25P ตัวเมีย) ติดตั้งตาม มาตรฐาน
· ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูลค่าน้ำหนัก:สูงสุด 200
· เอาต์พุต เป็นไปตาม GLP, GMP, GCP และ ISO
·การชั่งน้ำหนักใต้พื้น ตัวยึด เฉพาะด้าน ติด ตั้งตาม มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
GR60-00A00 |
GR120-00A00 |
GR200-00A00 |
GR202-00A00 |
GR300-00A00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55,703.29 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 60 | ||
฿ 62,939.87 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 120 | ||
฿ 70,176.45 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 210 | ||
฿ 92,248.02 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ||
฿ 88,267.90 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 310 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ไม่มี | ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ)(มิลลิเมตร) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง