(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ ของซีรีส์นี้ประกอบด้วย ตัวเครื่อง หลัก ใบรับรองการสอบเทียบ รายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และแผนผัง ระบบ การตรวจสอบย้อนกลับ สเกลวัด ชั่งกะรัตสำหรับการวัดเครื่องประดับ ซีรีส์ FZ-CT มีตุ้มน้ำหนัก แบบฝัง สำหรับการสอบเทียบ พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ JCSS · [คุณสมบัติ]· ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก 510 ถึง 1,260 กะรัต,แสดงผลขั้นต่ำ 0.001 กะรัต · สเกลวัด กะรัตสำหรับการวัดจิวเวลรี่ · ชนิดแผ่นเพลท สีดำและเงินสำหรับการวัดอัญมณี เฉพาะด้าน,1 อัน,รวมเป็น มาตรฐาน · กระจกหน้ารถขนาดใหญ่ติดตั้งเป็น มาตรฐาน · USB ด่วน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย: FXi-02-JA) สามารถส่งค่าการชั่งน้ำหนักไปยัง PC · ขนาด B5 กะทัดรัดและง่ายต่อการจัดการ · ฟังก์ชันการคำนวณทางสถิติ เช่น ผลรวม,ค่าเฉลี่ย,สูงสุด/ต่ำสุด,ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน · แบตเตอรี่ แบบฝัง [ถ่านชาร์จ เครื่องสำรองไฟ แบบชาร์จไฟได้] (ขายปลีก/แยกจำหน่าย: FXi-09-JA)· จอแสดง วงจรเปรียบเทียบ,พร้อมออด
รหัสสินค้า |
---|
FX1200CT-00J00 |
FX500CT-00J00 |
FX700CT-00J00 |
FZ500CT-00J00 |
FZ700CT-00J00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46,350.69 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 252 | ||
฿ 39,114.11 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 102 | ||
฿ 40,923.25 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 152 | ||
฿ 46,419.09 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 102 | ||
฿ 48,228.23 | BALANCE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 152 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) | 0.001 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้(ก.) | 0.001 | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ | แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ไม่มี |
ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ)(มิลลิเมตร) | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง