1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง สมดุล อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานทั่วไป GF-A ซีรี่ส์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,410.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เครื่อง สมดุล อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ทั่วไป
·น้ำหนักรวมอยู่ใน สมดุล ของสายการผลิต
·สามารถวัดอัตราของเหลวของ ปั๊ม และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้
·การตรวจจับแรงกระแทกการแสดง อัตราการไหล ฟังก์ชั่น โหลดไฟฟ้า ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตรวจสอบตัวเอง)

รหัสสินค้า
GF-10001A
GF-10002A
GF-1003ASALE
GF-1603A
GF-2002ASALE
GF-203A
GF-3002ASALE
GF-303A
GF-4002A
GF-403A
GF-6001A
GF-6002A
GF-603ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
ขนาด แผ่นเพลท วัด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด W
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการทวนซ้ำ
(ก.)
มวล ขั้นต่ำที่ลงทะเบียน 100%
(ก.)

฿ 34,552.61

BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน -0.1165165-10

฿ 55,800.00

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน -0.01165165-1

฿ 61,371.00

฿ 46,028.25

BALANCE 1 ชิ้น 16 วัน 1,1000.001128128--

฿ 73,020.70

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน -0.0011281280.002 (1,600), 0.001 (1,000)-

฿ 47,500.00

฿ 38,000.00

WEIGHING SCALE BALANCE 1 ชิ้น 16 วัน 22000.01165165-1

฿ 31,410.36

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 2200.001128128--

฿ 36,837.80

฿ 34,881.71

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 32000.01165165-1

฿ 46,667.00

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 3200.001128128--

฿ 47,692.67

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 4,2000.01165165-1

฿ 47,692.67

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 4200.001128128--

฿ 33,581.33

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 6,2000.1165165-10

฿ 50,700.00

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 6,2000.01165165-1

฿ 64,800.00

฿ 51,840.00

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 6200.001128128--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม
ขนาดภายนอก (D)(มิลลิเมตร) 317 การแสดงผลขั้นต่ำ(%) 0.01%, 0.1%, 1% (การสลับอัตโนมัติขึ้นอยู่กับ มวล 100%)