1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถาด แม่เหล็ก พลาสติก ABS

MAGNET HOLDER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • SSM-150OR
  • SSM-240OR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 297.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจาก แม่เหล็ก อาจเป็นอันตรายอย่างมากกับอุปกรณ์ทางการแพทย์โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอในบริเวณที่อาจมีบุคคลที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ ฯลฯ อยู่ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์และการ การใช้งาน กำหนดไว้แรงแม่เหล็กจะผันผวนขึ้นอยู่กับความหนาของ เหล็กกล้า และ พื้นผิว ที่ใช้อย่าใช้หาก แม่เหล็ก หลุดและตกลงมาอย่าใช้ใกล้เปลวไฟหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงใช้และจัดเก็บในสถานที่ให้พ้นมือเด็ก

รายละเอียดสินค้า

ถาด แม่เหล็ก มีประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้ สกรู และชิ้นส่วนที่ถอดออกสูญหาย
[คุณสมบัติ]
·จับสิ่งของโดยใช้ แม่เหล็ก แรงสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเก็บ สกรู โบลท์ และ เครื่องมือ และป้องกันการสูญหาย

รหัสสินค้า
SSM-150OR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 297.10

MAGNET HOLDER 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ รูปทรง ชนิด แบบกลม ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) 150
แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) 41 แพ็คเกจความลึก(มิลลิเมตร) 150 JAN Code 4977292262637
น้ำหนักหีบห่อ(ก.) 275 ขนาด(มิลลิเมตร) เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 148 ×ลึก 25