(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

กล่องปัดฝุ่น (90 L)

กล่องปัดฝุ่น (90 L)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อดูราคาล่าสุด
  • เริ่ม :
    ฿ 33,882.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA995A-162 SALE
EA995A-163 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียด2

฿ 33,882.00

฿ 27,105.60

DUST BOX 1 ชิ้น 20 วัน 2 รู แบบกลม

฿ 33,882.00

฿ 27,105.60

DUST BOX 1 ชิ้น 20 วัน 2 รู แบบเหลี่ยม

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก
    25 กก
  • ขนาด
    550(W)×510(D)×1110(H)mm
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ความจุ
    90L
  • รายละเอียด 1
    พร้อม สติ๊กเกอร์ แยก
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    กล่องปัดฝุ่น (90 L)
รหัสรุ่น
EA995A-162 SALE
EA995A-163 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียด2

฿ 33,882.00

฿ 27,105.60

DUST BOX 1 ชิ้น 20 วัน 2 รู แบบกลม

฿ 33,882.00

฿ 27,105.60

DUST BOX 1 ชิ้น 20 วัน 2 รู แบบเหลี่ยม

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1