(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกรด highest- เหล็กกล้าผลิตโดยใช้กระบวนการรีดแบบดั้งเดิมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ราบรื่นทนทานและใช้งานได้ยาวนาน
[คุณสมบัติ]
· สเกลวัด การสำเร็จการศึกษา แบบขั้นบันได อ่านง่าย
·ประเภทตัวเลขซ้ำพร้อมตัวเลขขนาดใหญ่ที่อ่านง่าย
·ด้วยสเกลสแควร์สเกลวงกลมและสเกลร่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัด มิติ และงานเขียน
รูปทรง | เชิงมุมหนา | สเกลวัด | มิลลิเมตร | การ ตกแต่ง พื้นผิว | คราบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | JIS | JIS | การสอบเทียบ | ได้รับการสนับสนุน |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.3 | ความกว้างของลำแสง(มิลลิเมตร) | 15 | มือยาว(มิลลิเมตร) | 520 |
มือสั้น(มิลลิเมตร) | 260 | มวล(ก.) | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง