1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพรบวัด สำหรับ ไฟบอกสถานะ หมุน (สำหรับ 0 ถึง 0.2 มม.) (รหัสสินค้า)

DIAL GAUGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 529.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โพรบวัด วัดสำรองสำหรับไฟแสดงสถานะหน้าปัด
[คุณสมบัติ]
·ส่วน เกลียว คือ M1.6 × P0.35 มม.
· โพรบวัด วัด เหล็กกล้า แบบกลม
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็น โพรบวัด ทดแทนสำหรับใช้กับไฟแสดงสถานะหน้าปัด

รหัสสินค้า
WTI-20S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 529.37

DIAL GAUGE 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใบรับรองการสอบเทียบ ไม่ ใช้ องค์ประกอบ การวัด ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่มี
เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี ไม่รวม องค์ประกอบ การวัด โพรบวัดเหล็กกล้า แบบกลม วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า.ปลาย วัด:โพรบวัด เหล็กกล้า แบบกลม
มวล(ก.) 0.3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WTI-20S ในชุด โพรบวัด สำหรับ ไฟบอกสถานะ หมุน (สำหรับ 0 ถึง 0.2 มม.)