1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้นTHA-3001

THERMOHYGROMETER

เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้นTHA-3001
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,241.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้น
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:TR-72wf / 72wf-S / 72nw / 72nw-S, tr-74ui / 74ui-s / 76ui / 76ui-s, RTR-574/574-S / RTR-576/576-S
· สายไฟ สามารถขยายได้สูงสุด 9 ม. ( สายไฟ ต่อ TR-1C30 / TR-5C10)
·เงื่อนไขการใช้งาน:ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการควบแน่นการสัมผัสกับน้ำฝุ่นผงฝุ่นก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและตัวทำละลายอินทรีย์

เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้น THA-3001: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
THA-3001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,241.63

THERMOHYGROMETER 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฮโกรมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0 ถึง 55 ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ NA
ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 10 ถึง 95

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THA-3001 ในชุด เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้นTHA-3001