1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Taper Gauge Double 1 ถึง 15 mm (สำหรับช่องว่าง, เส้นผ่านศูนย์กลางรู, การวัดความยาว)

SWS GAUGES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • Taper Gauge Double 1 ถึง 15 mm (สำหรับช่องว่าง, เส้นผ่านศูนย์กลางรู, การวัดความยาว)
  • Taper Gauge Double 1 ถึง 15 mm (สำหรับช่องว่าง, เส้นผ่านศูนย์กลางรู, การวัดความยาว)
  • Taper Gauge Double 1 ถึง 15 mm (สำหรับช่องว่าง, เส้นผ่านศูนย์กลางรู, การวัดความยาว)
  • Taper Gauge Double 1 ถึง 15 mm (สำหรับช่องว่าง, เส้นผ่านศูนย์กลางรู, การวัดความยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 549.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดระยะห่าง 2 ใบมีด
[คุณสมบัติ]
·ความหนาเมื่อใบมีด 2 ใบเรียงกันทำให้สามารถวัดระยะห่างช่องว่างได้อย่างมั่นคง
·ด้วยการไล่ระดับ (สำหรับการวัดระยะห่างของช่องว่าง) ที่สามารถอ่านได้ง่ายเพียงแค่จัดแนวตามด้านใดด้านหนึ่งของช่องว่าง
·การไล่ระดับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูช่วยชดเชยข้อผิดพลาดในความหนาของ แผ่น แล้วทำให้การแปลงที่น่าเบื่อไม่จำเป็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดช่องว่างเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของรู

Taper gauge double 1 ถึง 15 mm (สำหรับการเว้นช่องว่างเส้นผ่านศูนย์กลางรูการวัดความยาว)

Taper Gauge Double 1 ถึง 15 mm (สำหรับช่องว่าง, เส้นผ่านศูนย์กลางรู, การวัดความยาว)

Taper Gauge Double 1 ถึง 15 mm (สำหรับช่องว่าง, เส้นผ่านศูนย์กลางรู, การวัดความยาว)

  • ความแม่นยำ - ระยะห่างระหว่างช่องว่าง: ±0.05 mm
  • * ความแม่นยำ อยู่ที่ ±0.1 มม. เมื่อใบมีด 2 ใบรวมกัน
  • ความแม่นยำ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู: ±0.05 mm
  • ความแม่นยำ - ความยาว: ±0.15 mm
  • ช่วงการวัด - ระยะห่างระหว่างช่องว่าง: 1 ถึง 15 mm
  • ช่วงการวัด - เส้นผ่านศูนย์กลางรู: ⌀2 ถึง 15 mm
  • ช่วงการวัด - ความยาว: 0 ถึง 120 mm
  • วัสดุ: สเตนเลส
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก: 144 × 16.3 × 5.5 mm
  • มวล ผลิตภัณฑ์ : 25 g
รหัสสินค้า
62620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 549.99

SWS GAUGES 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) ช่องว่างระหว่างช่องว่าง: 1 ถึง 15 เส้นผ่านศูนย์กลางรู: ⌀2 ถึง 15 ความยาว: 0 ถึง 120 ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) ช่องว่างระหว่างใบมีด: ±0.05 (ความแม่นยำ คือ ±0.1 เมื่อใบมีด 2 ใบรวมกัน), เส้นผ่านศูนย์กลางรู: ±0.05, ความยาว: ±0.15 ชนิด คู่ 1 ถึง 15 มม. สำหรับการเว้นช่องว่างเส้นผ่านศูนย์กลางรูการวัดความยาว
มวล(ก.) 25 วัสดุ สเตนเลส ความแข็ง ≥ HV 400

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 62620 ในชุด Taper Gauge Double 1 ถึง 15 mm (สำหรับช่องว่าง, เส้นผ่านศูนย์กลางรู, การวัดความยาว)