(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1151-008-125 |
1151-014-70 |
1151-014-76 |
1151-014-79 |
1151-014-82 |
1151-014-85 |
1151-014-88 |
1151-014-105 |
1151-014-110 |
1151-014-120 |
1151-014-125 |
1151-014-130 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี (กลุ่ม) | inseam (ซม.) |
เอว (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | JAN Code | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,500.54 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีกรมท่า | 76 | 1,250 | กองทัพเรือ | 4932514468600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,319.62 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 79 | 700 | สีชาร์โคล | 4932514728667 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,319.62 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 79 | 760 | สีชาร์โคล | 4932514728759 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,319.62 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 79 | 790 | สีชาร์โคล | 4932514728766 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,319.62 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 79 | 820 | สีชาร์โคล | 4932514728841 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,319.62 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 79 | 850 | สีชาร์โคล | 4932514728858 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,349.77 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 79 | 880 | สีชาร์โคล | 4932514728933 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,349.77 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 76 | 1,050 | สีชาร์โคล | 4932514729114 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,349.77 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 76 | 1,100 | สีชาร์โคล | 4932514729121 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,379.93 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 76 | 1,200 | สีชาร์โคล | 4932514729213 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,500.54 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 76 | 1,250 | สีชาร์โคล | 4932514468617 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,500.54 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 76 | 1,300 | สีชาร์โคล | 4932514729299 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเหงื่อกลิ่นและสิ่งสกปรกที่เกี่ยวข้องกับฤดูร้อนการออกแบบที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างการระบายอากาศที่เป็นเอกลักษณ์และวัสดุซับความชื้นที่ช่วยให้คุณแห้งสบายตลอดเวลา
· ป้องกันไฟฟ้าสถิต ดูดความชื้นป้องกันกลิ่นป้องกันสิ่งสกปรก
·ผ้า:เคลือบฉนวน ผ้าฝ้ายฤดูร้อน ( โพลีเอสเตอร์ 80%, ผ้าฝ้าย 20%)
·ปุ่ม:พลาสติก
·ซิป:อะลูมิเนียม (สไลเดอร์:โลหะ)
รหัสรุ่น |
---|
1151-008-125 |
1151-014-70 |
1151-014-76 |
1151-014-79 |
1151-014-82 |
1151-014-85 |
1151-014-88 |
1151-014-105 |
1151-014-110 |
1151-014-120 |
1151-014-125 |
1151-014-130 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี (กลุ่ม) | inseam (ซม.) |
เอว (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | JAN Code | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,500.54 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีกรมท่า | 76 | 1,250 | กองทัพเรือ | 4932514468600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,319.62 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 79 | 700 | สีชาร์โคล | 4932514728667 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,319.62 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 79 | 760 | สีชาร์โคล | 4932514728759 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,319.62 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 79 | 790 | สีชาร์โคล | 4932514728766 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,319.62 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 79 | 820 | สีชาร์โคล | 4932514728841 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,319.62 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 79 | 850 | สีชาร์โคล | 4932514728858 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,349.77 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 79 | 880 | สีชาร์โคล | 4932514728933 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,349.77 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 76 | 1,050 | สีชาร์โคล | 4932514729114 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,349.77 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 76 | 1,100 | สีชาร์โคล | 4932514729121 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,379.93 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 76 | 1,200 | สีชาร์โคล | 4932514729213 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,500.54 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 76 | 1,250 | สีชาร์โคล | 4932514468617 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,500.54 |
CARGO PANTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเทา | 76 | 1,300 | สีชาร์โคล | 4932514729299 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง