(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ประแจบล็อค กระบอก 1/2 SQ 50 A / 17 / 6KN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 50A/17/6KN

รหัสรุ่น
50A/17/6KN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 26,709.29

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ประแจบล็อค 1/2" SQ 23 ชิ้น
[ข้อมูลจำเพาะ]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม ("ตร.): 1/2
· มวล (กรัม): 5,015
·ขนาด เคส (มิลลิเมตร): 454 × 253 × 64
· JAN Code: 4018754260966
[ส่วนประกอบภายในชุด]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ฐานสิบหกคู่): 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4"
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ
·แถบส่วนขยาย: 2, 5, 10"
·สไลด์ T bar
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 50A/17/6KN

รหัสรุ่น
50A/17/6KN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 26,709.29

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1