(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
1/2 SQ คลองเลื่อย ประแจบล็อค กระบอก 50/54/25 / 6KN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 50/54/25/6KN

รหัสรุ่น
50/54/25/6KN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 34,451.23

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ประแจบล็อค 1/2" SQ จำนวน 31 ชิ้น
[ข้อมูลจำเพาะ]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม ("ตร.): 1/2
· มวล (กรัม): 5,579
·ขนาด เคส (มิลลิเมตร): 454 × 253 × 64
· JAN Code: 4018754260881
[ส่วนประกอบภายในชุด]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ฐานสิบหกคู่): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
· รูหกเหลี่ยม Impact: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ
·แถบส่วนขยาย: 75, 130, 255 mm
·สไลด์ T bar
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 50/54/25/6KN

รหัสรุ่น
50/54/25/6KN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 34,451.23

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1