(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ประแจบล็อค กระบอก 3/8 SQ 45MA / 28 / 5KN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 45MA/28/5KN

รหัสรุ่น
45MA/28/5KN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 26,958.91

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ประแจบล็อค กระบอก 3/8" SQ 33 ชิ้น
[ข้อมูลจำเพาะ]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม ("ตร.): 3/8
· มวล (กรัม): 2,898
·ขนาด เคส (มิลลิเมตร): 413 × 250 × 57
· JAN Code: 4018754260430
[ส่วนประกอบภายในชุด]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ฐานสิบหกคู่): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ฐานสิบหกคู่): 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2,9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ
·แถบส่วนขยาย: 76, 240 mm
·สไลด์ T ที่ มือจับ
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 45MA/28/5KN

รหัสรุ่น
45MA/28/5KN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 26,958.91

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1