(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ประแจบล็อค กระบอก 1/4 SQ89TXKN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 89TXKN

รหัสรุ่น
89TXKN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 35,115.14

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ด้วย ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ชนิด E และ T ชนิดต่างๆ
[ข้อมูลจำเพาะ]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม ("ตร.): 1/4, 3/8, 1/2
· มวล (กรัม): 2,568
·ขนาด เคส: 413 × 230 × 57
· JAN Code: 4018754261017
[ส่วนประกอบภายในชุด]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hexalobe: E4·E5·E6 (40TX-E4·E5·E6)
· Hexalobe บิต: T8·T9 (44KTX-T8·T9)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hexalobe: E7·E8·E10·E12 (45TX-E7·E8·E10·E12)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต Hexalobe: T10·T15·T20·T25·T27 (49TX-T10·T15·T20·T25·T27)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hexalobe: E11·E14·E16·E18·E20·E24 (50TX-E11·E14·E16·E18·E20·E24)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต Hexalobe: T30·T40·T45·T50·T55·T60 (54TX-T30·T40·T45·T50·T55·T60)
· Hexalobe บิต: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (1440·1441·1442·1443·1444·1445·1446)
ตัว โฮลเดอร์ บิต (442)
· ตัวควบคุม Torx

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 89TXKN

รหัสรุ่น
89TXKN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 35,115.14

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1