(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ประแจบล็อค กระบอก 1/4 SQ 40/24 / 6QRKN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 40/24/6QRKN

รหัสรุ่น
40/24/6QRKN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 22,343.22

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ประแจบล็อค 1/4" SQ จำนวน 30 ชิ้น
·เป็นไดรฟ์
·ประเภท Hex
[ข้อมูลจำเพาะ]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม ("ตร.): 1/4
· มวล (กรัม): 1,093
·ขนาด เคส (มิลลิเมตร): 227 × 131 × 57
· JAN Code: 4018754261567
[ส่วนประกอบภายในชุด]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ฐานสิบหก): 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต หัว แบน: 0.6 × 3.5, 1.0 × 5.5,1.2 × 8 mm
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิตหกเหลี่ยม: 3, 4, 5, 6, 8 mm
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต หัว ฟิลลิปส์: #1, 2
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต Pozidriv: #1, 2
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ (ปล่อยด่วน)
·แถบส่วนขยาย: 54, 150 mm (ปล่อยด่วน)
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา (ปล่อยด่วน)
·ที่ มือจับ ชุดขับมอเตอร์ (ปล่อยด่วน)
·สไลด์ T ที่ มือจับ (ปล่อยด่วน)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 40/24/6QRKN

รหัสรุ่น
40/24/6QRKN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 22,343.22

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1