1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อเกจ SUS

ข้อต่อเกจ SUS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนของ ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อตัด ของไหล เมื่อถอด เกจวัดความดัน
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นแบบ ข้อต่อยูเนี่ยน ทำให้สามารถกำหนดทิศทางของ เกจวัดความดัน ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ข้อต่อติดตั้งระหว่าง เกจวัดความดัน และท่อ

รหัสสินค้า
SUS316-G1/2-G1/2-ZGC
SUS316-G1/2-R1/2-ZGC
SUS316-G3/8-G3/8-ZGC
SUS316-G3/8-R3/8-ZGC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรูยึด (d1 x d2) หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา G1/2 × G1/2ZGC-4464589528253038

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา G1/2 × R1/2ZGC-4964589528253045

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา G3/8 × G3/8ZGC-3364589528253014

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา G3/8 × R3/8ZGC-3864589528253021

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส (SUS316) การใช้งาน อื่น ๆ แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) 2
ของไหล ใช้งานได้ ของเหลว